比较 0
视频教程
中国 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PSEN sc L 3.0 08-12

6D000012
PSEN sc L 3.0 08-12
Light - Model, 40mm / 70mm detection capability, muting, override, EDM, restart applications according to EN ISO 61496-3, vertical applications, reference points, measurement date output (UDP), exchangeable memory block, fast replacement; 3.0m safety zone; 1 safety zone in parallel active, 1 warning zone in parallel active, 3 zone set switches, 10 configurable zone sets

根据要求
根据要求
订购情况
订货数量
有货 件产品预计
证书: CE, cULus 认证, TÜV
工作範圍警告區: 40 m
旋转时间: 30 ms
可选的像素: 70 mm
同时监控的安全区域的数量: 1
同时监控的区域数量: 2
区域配置的数量: 10
宽度尺寸: 102.0 mm
高度尺寸: 152.0 mm
深度尺寸: 112.5 mm
总重: 2140 g
净重: 1530 g
以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 50 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候