text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 12 个产品
PSEN opII3H-s-30-030
632021
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度300 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-060
632023
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度600 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-015
632020
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度150 mm,供电电压24 V。连接器:M12, 发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-105
632026
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1050 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-180
632031
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1800 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-165
632030
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1650 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-075
632024
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度750 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-150
632029
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1500 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-045
632022
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度450 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-090
632025
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度900 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-135
632028
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1350 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求
PSEN opII3H-s-30-120
632027
3类安全光电保护设备,PL d,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1200 mm且无盲区,供电电压24 V。 M12连接器,发射器:5针,接收器5针。连接线缆 ,不与设备一起提供。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途