text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 11 个产品
PSEN op4H-A-30-030/1
631020
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度300 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-135/1
631027
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1350 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-150/1
631028
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1500 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-045/1
631021
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度450 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-120/1
631026
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1200 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-165/1
631029
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1650 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-060/1
631022
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度600 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-180/1
631030
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1800 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-090/1
631024
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度900 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-075/1
631023
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度750 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通过 ...

根据要求
PSEN op4H-A-30-105/1
631025
4类安全光电保护设备,PL e,手部保护(分辨率30 mm), 受保护区域高度1050 mm。特性:屏蔽、消隐、级联, 没有盲区。可通过PSENoptConfigurator软件进行编程,或者 直接在光电保护设备上编程。供电电压24 V,通 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途