text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 22 个产品
PIT gb blind cover
G1000010
PITgatebox盲塞,IP65,(备件),安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb stop pushbutton black plus 1
G1000037
带信号触点的PITgatebox黑色蘑菇按钮,转动可 释放,(备件)。安装孔:22.3 mm

根据要求
PIT gb stop pushbutton black
G1000036
PITgatebox black黑色蘑菇按钮,转动可释放, (备件)。安装孔:22.3 mm

根据要求
PIT gb color cover wh s2
G1000014
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC接通图标, 一包10个

根据要求
PIT gb color cover wh s4
G1000016
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC锁定图标, 一包10个

根据要求
PIT gb pushbutton red
G1000035
PITgatebox红色按钮,彩色突出盲板(备件)。 安装孔:22.3 mm

根据要求
PIT gb spare part key
G1000040
备用钥匙,适用于 PITgatebox产品系列的钥匙开关,一包2个

根据要求
PIT gb color cover bl s4
G1000019
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC锁定图标, 一包10个

根据要求
PIT gb fixing spanner
G1000012
PITgatebox环形螺母固定扳手

根据要求
PIT gb color cover bl s5
G1000017
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC请求图标, 一包10个

根据要求
PIT gb color cover wh s3
G1000015
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC 解锁图标,一包10个

根据要求
PIT gb color cover wh s1
G1000013
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,白色,IEC启动图标, 一包10个

根据要求
PIT gb color cover bl s6
G1000018
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘,蓝色,IEC复位图标, 一包10个

根据要求
PIT gb color covers
G1000009
用于发光按钮的PITgatebox彩色圆盘(备件)

根据要求
PIT gb es1
G1000005
PITgatebox急停按钮,转动可释放(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb es2
G1000011
PITgatebox急停按钮,带信号触点,转动可释放, (备件)。安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb key button
G1000007
PITgatebox钥匙开关1x40°,弹簧回位,(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb push button
G1000006
PITgatebox按钮,可发光,弹簧回位,(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb key switch
G1000008
PITgatebox钥匙开关2x90°,闭锁,(备件)。 安装孔:22.3mm

根据要求
PIT gb signal indicator
G1000039
带可更换盲板的PITgatebox信号指示器(备件)。 安装孔:22.3 mm

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途