text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 54 个产品
PITreader
402255
PITreader基础单元。RFID 认证系统内容: 基础单元,连接器[402307]。所需附件:PITreader钥匙 适配器。

根据要求
PITreader key adapter h
402308
1 个 PIT 读卡器水平钥匙适配器 + 1 个螺母。PITreader基础单元的所需 附件[402255].

根据要求
PITmode fusion
402251
PITmode fusion。软件包中的身份验证和功能安全 的操作模式选择系统。内容:PIT 读卡器基座 [402255] , PIT m4SEU [402250] , PIT 读卡器钥匙适配器 h [402308] ,接头组 [40230 ...

根据要求
PIT m4SEU
402250
PITmode安全评估单元用于选择操作模式的安全评估单元 。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和 特殊模式 OM5。用于传输应答器密钥的 ID 号的接口 。所需附件:PITreader 基本 装置 [402255] , PITreader ...

根据要求
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
用于选择操作模式的安全评估设备的连接器组: PIT m4SEU [402250]。包括1个4针,1个5针,1个8针和1个12针 的弹簧式母连接器条,直头电缆接口。

根据要求
PITreader key ye g
402260
用于身份验证系统 PITreader 的收发器钥匙, 授权可自由配置 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 1
402261
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 2
402262
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1和2的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 3
402263
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2和3的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 4
402264
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3和4的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PIT m3.2p
402230
PITMODE 电子选择开关,用于安装控制站,并通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安 装 5 种操作模式。4 种操作模式 OM1 至 OM4 和特殊模 式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输收发器钥匙钥匙钥匙 ID 号的钥匙 ID 接口 显 ...

根据要求
PITreader key ye 5
402265
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3,4和5的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PITreader key ye 5 service
402269
用于身份验证系统 PITreader 的应答器钥匙, 用于操作模式1,2,3,4和5 (维修)的授权 颜色:黄色 材料:塑料

根据要求
PIT m3.3p
402240
用于安装控制站的 PITmode 电子选择开关,以及 通过非接触式钥匙和钥匙选择安全安装 3 种操作模式 的开关。4 种操作模式 OM1 和 OM2 以及特殊模式 OM5。通过 LED 指示灯,用于传输应答器钥匙 ID 号接口显示授权信息 ...

根据要求
PIT m3 key2hq mode 2
402292
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1/2 使用。

根据要求
PIT m3 key2hq mode 1
402291
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器,带 金属框架,镀铬,允许 OM1 使用。

根据要求
PIT m3 key2 mode 2
402282
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1/2 许可。

根据要求
PIT m3 key2 mode 3
402283
用于电子操作模式选择开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1/2/3 许可。

根据要求
PIT m3 key2 mode 1
402281
用于电子操作模式选择器开关 PIT M3.XP 的 PIT 模式应答器钥匙 ,材料:塑料执行器, OM1 许可。

根据要求
PIT m3.2p terminal set spring load
402302
用于电子操作模式选择开关PITmode连接器套件 PITm3.2p。 由弹簧力型的 1 x 5 针和 1 x 12 针母头连接器条组成 。直头电缆插座。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途