text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 9 个产品
PIT es box 72 x 72 x 61 mm
400200
PITestop ,表面安装外壳 IP65 ,保护等级 II ,电缆引入线 2x M16。

根据要求
PIT es holder3c
400331
PITestop ,支架,包含 3 个带弹簧夹持端子的触点功能块 。

根据要求
PIT es backplate symbol
400334
PITestop ,外径为 75 mm的垫圈,带紧急停止功能, 符号与除PIT es2/PIT es5外的所有按钮匹配 - 不适用于 Pit es 箱和细长型安装箱。

根据要求
PIT es box flex bracket
400220
PITestop ,用于PIT es box flex的安装支架。

根据要求
PIT es box flex yellow
400203
PITestop ,表面安装外壳,黄色 - 黑色, IP65 ,用于安装直径为 22.3mm的按 钮 ,包括安装板,柔性按钮方向, 电缆入口 1 x M20。 ...

根据要求
PIT es box flex grey
400204
PITestop ,表面安装外壳,浅灰色, IP65 ,用于安装直径为 22.3 mm的按钮 ,包括安装板,电缆入口 1 x M20。

根据要求
PIT es wrench
400222
PITestop 安装扳手,用于PIT es 按钮。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途