- 从这里返回主页
- 操作和检测
- 控制和信号装置
- PITestop - 急停按钮
- 附件 PITestop
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (654)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (235)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
找到 9 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
PITestop ,表面安装外壳 IP65 ,保护等级 II ,电缆引入线 2x M16。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PITestop ,包含 3 个触点功能块的支架。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PITestop ,外径为 75 mm的垫圈,带紧急停止功能,
符号与除PIT es2/PIT es5外的所有按钮匹配 - 不适用于
Pit es 箱和细长型安装箱。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PITestop ,用于PIT es box flex的安装支架。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PITestop ,表面安装外壳,黄色 - 黑色, IP65 ,用于安装直径为 22.3mm的按 钮
,包括安装板,柔性按钮方向,
电缆入口 1 x M20。 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PITestop ,表面安装外壳,浅灰色, IP65 ,用于安装直径为 22.3 mm的按钮
,包括安装板,电缆入口 1 x M20。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价