text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 4 个产品
RevPi DI
Z9000013
用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3 的数字扩展模块 DI ,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型: IP 20 ,数字输入数:16. ...

根据要求
RevPi DIO
Z9000012
数字扩展模块 DIO ,用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3 ,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型: IP 20 ,数字输入数:14 ,数字输出数量: 14 ,每个 ...

根据要求
RevPi DO
Z9000014
数字扩展模块 DO 用于基础模块 RevPi Core/RevPi Core 3 ,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型: IP 20 ,数字输出数:16 ,每个输出的最大电流: 500 m ...

根据要求
RevPI AIO
Z9000015
用于基础模块 RevPi Core / RevPi Core 3 的模拟扩展模块 AIO ,外壳尺寸 (高 x 宽 x 深) :96 x 22.5 x 110.5 毫米,保护类型: IP 20 ,输入通道数:6 ,输出通道数:2 , 对于电 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途