比较 0
视频教程
中国 | 中文
您现在可以比较 6 个产品中的

PSS 3000功能块

使用功能块轻松编程

PSS 3000功能块

100多个软件功能块使得在用户软件中执行安全相关的功能和/或标准控制功能变得更加便捷。您只需输入设备特定的参数,减少了编程工作。我们根据应用领域为安全相关应用或标准控制功能提供功能块。

请注意,由于技术的进步,我们将逐渐淘汰 PSS 3000 控制系统PSS 4000 自动化系统的后续控制器现已作为替代产品面市。它们使用 PAS4000 软件平台编程。还提供大量可供选择的功能块!

PAS4000软件平台

PSS 4000 自动化系统的创新 PAS4000 软件平台管理着所有编辑器并使系统更易于操作。此软件帮助您轻松进行自动化项目的配置和编程。

我们的产品组合:PSS 3000功能块

用于标准控制功能的功能块

可使用相关驱动器,将功能块与现有现场总线和以太网整合。可通过通信模块或用户界面建立直接连接。

用于安全相关应用的功能块

这些功能块适用于控制并监控压机、运输线、总急停装置、安全门和光栅功能。

下载

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候

联系

皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
上海浦东龙阳路2277号永达国际大厦1702-1705室
201204

电话: +86 21 60880878
电子邮件: sales@pilz.com.cn

技术支持

电话: +86 21 60880878-216
电子邮件: sales@pilz.com.cn