text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 18 个产品
PSS u2 ES 8DOD 0.5A
328401
PSS U2 ,电子模块,标准,8 个输出,半导体 0.5 A ,单极,正切换, 防过载,扩展诊断,需要 1 排端子块 PSS U2 T 16 (系统未提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 8DI
328301
PSS U2 ,电子模块,标准, 8 个输入,脉冲拉伸, 24 V DC (带附加 电压分配模块), 1 排,端子块 PSS U2 T 8 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4AI I
328520
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输入,电流 -0.1 - 25.6 mA ,双极,差分输入,分辨率 15 位,每个输入的电流限制,电势分离, 2 个数据格式, 每个输入 5 个集成评估功能:缩放,移动平均 0.1 - 20 毫秒,基 ...

根据要求
PSS u2 ES 4DO SR 0.5A
328421
PSS U2 ,电子模块,标准,4 个输出,继电器触点, C/O ,用于切换信号 超低电压,无电势, 1 排,端子块 PSS U2 T 16 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4DOD 0.5A
328400
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输出,半导体 0.5 A ,单极,正切换, 防过载,扩展诊断,需要 1 排端子块 PSS U2 T 8 (系统未提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 16DOD 0.5A
328402
PSS U2 ,电子模块,标准,16 路输出,半导体 0.5 A ,单极,正切换, 短路保护, 过载保护, 0 V DC ,带附加电压分配模块, 扩展诊断,需要 1 排端子块 PSS U2 T 16 (系统未提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4IOL
328770
PSS U2 ,电子模块,标准,通信, 4 个 IO-Link 主机, 3 种模式, IO-Link 模块,修订版 v1.1 ,电缆长度 20 米, 执行器 / 传感器电源 1 A ,短路保护,集成功能 A 类端口 ,功能 B 类端口(带附 ...

根据要求
PSS u2 ES 8DI NPN
328206
PSS U2 ,电子模块,标准,8 个输入, NPN 功能类型 3 至 IEC 61131-2 ,脉冲拉伸, 0 V DC (带附加电压分配模块),需要 1 排,端子块 PSS U2 T 8 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 6DI 120V AC
328308
PSS U2 ,电子模块,标准, 6 个输入,类型 3 至 IEC 61131-2 , 120 V AC ,保护编码 PSS U2 CE T 可用于端子块, 1 排,端子块 PSS U2 T 8 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 16DI
328303
PSS U2 ,电子模块,标准, 16 个输入,脉冲拉伸, 24 V DC (带附加 电压分配模块), 1 排,端子块 PSS U2 T 16 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4DID
328310
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输入,脉冲拉伸,输出 24 V DC 0.25 A ,短路保护 以防过载,扩展诊断, 1 排,端子块需要 PSS U2 T 8 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 8DID
328311
PSS U2 ,电子模块,标准, 8 个输入,脉冲拉伸,输出 24 V DC 0.25 A ,短路保护 以防过载,扩展诊断, 1 排,端子块需要 PSS U2 T 16 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4DI
328300
PSS U2 ,电子模块,标准,4 个输入,脉冲拉伸,具有 24 V DC 的输出, 1 行, 端子块 PSS U2 T 8 (不随系统提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4AO U/I
328551
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输出, 2 个电压范围, -12 - 12 V , -10 - 10 V ,带 短路检测, 2 个电流范围, -24 - 24 mA , 0 - 20 mA ,带 触点短路检测, 1 行,接线板 PS ...

根据要求
PSS u2 ES 4DOD 2A
328410
PSS U2 ,电子模块,标准,4 个输出,半导体 2 A ,单极,正切换, 防过载,扩展诊断,需要 1 排端子块 PSS U2 T 8 (系统未提供)。 ...

根据要求
PSS u2 ES 4DO R 8A
328420
PSS U2 , 电子模块,标准,,4 个输出,继电器触点,常开,用于切换电阻和 感应负载,最大值 250 V AC 10 A ( AC1 ),无电压, 保护编码 PSS U2 A CE T 可用于接线盒, 2 排 ,接线盒 PSS U2 ...

根据要求
PSS u2 ES 4AI U
328500
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输入,电压, 3 个测量范围:-12.8 - 12.8 V , -6.4 - 6.4 V , -3.2- 3.2 V ,双极,差分输入,分辨率 16 位, 每个输入的电流限制 ,潜在隔离, 2 种数据 ...

根据要求
PSS u2 ES 4AI RTD/TC
328540
PSS U2 ,电子模块,标准, 4 个输入,电阻温度计 (RTD) Pt10 , Pt50 , Pt100 , Pt200 , Pt500 , PT1000 , Pt1000 (α = 0.00375) , Ni120 ,热敏电阻 440 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途