关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,1个输入,
1个测试脉冲输出0.25 A,1个输出,2 A,双极,短路保护,
过载保护,无需反馈。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,1个输入,
1个测试脉冲输出0.25 A,1个输出,2 A,双极,短路保护,
过载保护,无需反馈。以满足更高的环境要求。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,4个输出,
0.5 A,单极,正极切换,短路保护,过载保护,
无需反馈,以满足更高的环境要求。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,0
- 25.59 mA,双极,差分输入,12位分辨率。以满足更高的
环境要求。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,故障安全,模拟量输入和输出,1个输入,-
- 10.24 - 10.23 V,双极,差分输入,13位分辨率。以满足更高的
环境要求。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,故障安全,数字量输入和输出,2个输出,
2 A,单极,正极切换,短路保护,过载保护,
无需反馈,以满足更高的环境要求。 ...
根据要求
PSSu ,电子模块,故障安全,计数器, 1 个输入, 绝对编码器
SSI 编码器,差分信号 RS422 ,分辨率 32 位, 7
传输速率, 62.6 - 1500 kHz 。 ...
根据要求
PSSu ,电子模块,被动,模拟输入和输出, 1 个输入,
电流范围 0 - 0.6 A ,单极,接地参考, 2 个输出, 0 - 20 mA ,
单极,参考接地,比例为 1 : 100 和 1 : 200 。 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价