text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 17 个产品
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,电源,初级24 V DC 0.5 A ,次级 15 V DC 0.6 A ,次级 -15 V DC 0.6 A , 连续输出 10 W ,短路保护,过载保护, 电隔离。 ...

根据要求
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,电源,初级 24 V DC 0.5 A ,次级 5 V DC 2 A ,连续输出 10 W ,短路保护, 过载,电隔离。 ...

根据要求
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,电源,初级24 V DC 0.5 A ,次级-10 V DC 0.5 A ,连续输出 10 W ,短路保护,过载保护,电隔离。 ...

根据要求
PSSu E F PS-P
312185
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A

根据要求
PSSu E F PS1
312191
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 10 A ,进料外围电源 24 V DC 10 A , 进料 C 轨 10 A The product has been discontinued. The suc ...

根据要求
PSSu E PD1
312196
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,连接 4 电压电位,电隔离,连接 C 轨。

根据要求
PSSu E PD
312195
PSSu ,电子模块,被动,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨。

根据要求
PSSu E F PS
312190
PSSu,电子模块,故障安全,电源,模块供电1.5 A, 外设供电10 A,C-rail 10 A,电势隔离。 The product has been discontinued. The Successor is 312192. ...

根据要求
PSSu E F PS-T
314190
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1.5 A ,进料外围设备电源 24 V DC 10 A , 进料 C 轨 10 A ,以满足更高的环境要求。 The product has been disco ...

根据要求
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,以满足环境要求。

根据要求
PSSu E PD-T
314195
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,连接外围 电源 24 V DC 10 A ,连接 C 轨,以满足更高 的环境要求。

根据要求
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 2 A ,进料外围电源 24 V DC 10 A , 进料 C 轨 10 A ,以满足更高的环境要求。 The product has been discontin ...

根据要求
PSSu E PD1-T
314196
PSSu ,电子模块,无源,电压分配,连接 4 电压电位,电隔离,连接 C 轨,以满足 更高的环境要求。

根据要求
PSSu E F PS2
312192
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 导轨 10 A ...

根据要求
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,用于铁路应用。 ...

根据要求
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料 外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 轨 10 A ,用于 铁路应用。

根据要求
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu ,电子模块,故障安全,电源电压,进料模块 电源 24 V DC 1 A 缓冲( 20 ms ),进料外围电源 24 V DC 10 A ,进料 C 导轨 10 A ,以满足更高的环境要求。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途