关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输入,
3个可配置电压范围,0 - 10 V,单极, 参考接地, -
10/0 - 10 V,双极,差分输入,12位分辨率。 ...
根据要求
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 个输入,
带字母代码 R , S , B , J , T 的热电偶, E , K , N ,范围为 -30 -30 mV , -60 - 60 mV ,-120 - 120 mV 的电压,
...
根据要求
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入,
电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 ,
Pt1000 , 电阻 0 - 4000 欧姆。 ...
根据要求
PSSu ,电子模块,标准,模拟输入和输出, 2 输入,
电阻温度计, Ni100 , Ni120 , Ni1000 , Pt100 , Pt200 , Pt500 ,
Pt1000 , 电阻 0-4000 欧姆,用于提高环境要求。 ...
根据要求
PSSu ,电子模块,标准,计数器, 1 输入, 绝对编码器 SSI 编码器,差分信号RS422 ,分辨率 32 位, 7 传输
速率, 62.6 - 1500 kHz 。 ...
根据要求
PSSu,电子模块,标准,模拟量输入和输出,2个输入,
2个可配置电流范围0/4 - 20 mA,单极,参考接地,
12位分辨率,以满足更高的环境要求。 ...
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价