- 从这里返回主页
- 控制器
- PLC 控制器
- PSSuniversal-控制器
- PSSuniversal - PLC 控制器
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (654)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (235)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
PSSuniversal - PLC 控制器
PSSuniversal PLC 是 PSS 4000 自动化系统的“全能型选手”。可编程逻辑控制器(PLC)可使用主流的 EN/IEC 61131-3 语言进行标准和安全任务编程,还可使用 PASmulti 图形程序编辑器进行配置。凭借即用型软件功能块,可轻松实现标准化。
找到更多
找到 4 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
PSSu ,具有更高性能的头部模块,控制系统 PSSu PLC ,
故障保护和标准, PL e , SIL CL 3 , 2 个 RJ45 端口, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP ,原始 UDP ,原始 TCP , ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e,
SIL CL 3,2 M12孔式连接器4针 D编码,SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,EtherNet/IP适配 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PSSu,头模块,控制系统PSSu PLC,故障安全和标准,PL e,
SIL CL 3,2个RJ45端口,SafetyNET p RTFN,Modbus/TCP,Raw UDP,Raw TCP,
EtherNet/IP适配器,PROFIN ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价