比较 0
视频教程
中国 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PNOZ m EF 4AI

772160
PNOZ m EF 4AI
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

根据要求
根据要求
订购情况
订货数量
有货 件产品预计
证书: CE, cULus 认证, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
模拟输入数量: 4
模拟输入类型: Strom
供电电压2 (V): 24
供电电压类型 2: DC
终端类型: 螺丝端子, 弹簧式端子
终端型: 插件
适用于极端环境条件的版本: 标准
宽度尺寸: 22.5 mm
高度尺寸: 101.4 mm
深度尺寸: 120.0 mm
总重: 117 g
净重: 108 g
以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 60 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候