text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 14 个产品
PNOZ m EF 16DI
772140
PNOZ m EF 16DI
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 16个安全数字量输入。

根据要求
PNOZ m EF 4AI
772160
PNOZ m EF 4AI
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 4个安全模拟量输入,4..20 mA。

根据要求
PNOZ m EF 8DI4DO
772142
PNOZ m EF 8DI4DO
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 8个安全数字量输入,4个安全半导体输出。

根据要求
PNOZ m EF 4DI4DOR
772143
PNOZ m EF 4DI4DOR
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 4个安全数字量输入,4个安全继电器输出。

根据要求
PNOZ m EF 8DI2DOT
772144
PNOZ m EF 8DI2DOT
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 8个安全输入,2个安全双极半导体输出。

根据要求
PNOZ m EF 1MM
772170
PNOZ m EF 1MM
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 安全监控1根轴。

根据要求
PNOZ m EF 2MM
772171
PNOZ m EF 2MM
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 安全监控2根轴。

根据要求
PNOZ m EF Multi Link
772120
PNOZ m EF Multi Link
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块 安全连接2个可配置小型安全控制器 PNOZmulti 2。

根据要求
PNOZ m EF PDP Link
772121
PNOZ m EF PDP Link
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 分布式安全I/O模块。

根据要求
PDP67 F 10DI4DO 5/8 ION
772610
用于 PNOZmulti 2的分散式输入/输出模块,IP67保护类型, 通过连接模块 PDP 链路连接,10个安全数字输入, 4个安全数字输出,8个可配置为标准的输出,测试脉冲 或24 V,连接2 x M12 5引脚和2 x M12 8引脚 ...

根据要求
PDP67 F 10DI4DO 5/8 VA ION
772611
分散式输入/输出模块,用于 PNOZmulti 2,保护类型 IP67, 不锈钢连接,通过连接模块 PDP 链路连接,10 个安全数字输入,4个安全输出,8个可配置为标准输出 ,测试脉冲或24 V,连接2 x M12 5 引脚和2 x M1 ...

根据要求
PNOZ m EF 4DI4DORD
772145
PNOZ m EF 4DI4DORD
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 4个安全数字量输入,4个安全继电器输出,多元化, 根据EN 50156标准要求,控制燃炉的安全阀门。

根据要求
PNOZ m EF 1MM2DO
772172
PNOZ m EF 1MM2DO
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 安全监控1根轴,2个安全输出,级联输入。

根据要求
PNOZ m EF 2DOR
772146
可配置小型安全控制器PNOZmulti 2,扩展模块, 2个安全继电器输出。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途