- 从这里返回主页
- 小型控制器 PNOZmulti
- 小型控制器 PNOZmulti 2
- PNOZmulti 2-基础单元
- PNOZmulti 2-基础单元
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (654)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (233)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
过滤
Approval
供电电压2 (V) (V)
- 24.0 (1)
- 24.0 - 24.0 (1)
供电电压 (V) (V)
- 24.0 (3)
- 24.0 - 24.0 (2)
以摄氏度一表示的环境温度
测试脉冲输出数量
间隙与爬电距离污染程度规范
过电压等级
功率消耗DC (W)
可配置 I/O的数量
以太网接口数量
数字输入数量
- 12.0 (1)
- 12.0 - 12.0 (1)
- 6.0 - 6.0 (1)
安装位置
适用范围
端子样式
连接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
宽度尺寸 (mm)
PNOZmulti 2-基础单元
可配置安全小型控制器PNOZmulti 2的基础单元采用模块化设计,并可以左右扩展。它们符合PL e(EN ISO 13849-1)和SIL CL 3(EN / IEC 62061)可达到的最高级别取决于接线。
找到更多
找到 5 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
可配置安全小型控制器PNOZmulti 2,基础单元,
可扩展,通信连接,2个以太网接口,USB
内存,专用于各种燃炉应用。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器 PNOZmulti 2,基本单元,
可通过数字输入/输出模块扩展,20个安全
输入,4个安全半导体输出。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价