- 从这里返回主页
- 小型控制器 PNOZmulti
- PNOZmulti Classic 可配置安全系统
- PNOZmulti-通讯
- PNOZmulti-通讯
-
传感技术 (1185)
- 位置/ 接近开关 (27)
- 安全开关 (375)
- 带防护锁定的安全开关 (262)
- 安全光栅 (468)
- 安全照相系统 (22)
- 安全雷达系统 (12)
- 安全区域扫描仪 (19)
- 控制技术 (654)
- 小型控制器 PNOZmulti (279)
- 控制器 (330)
- 机器人技术 (14)
- 驱动技术 (635)
- 网络 (28)
- 操作和检测 (235)
- 软件 (13)
- 连接技术 (324)
过滤
Approval
电源电压类型U1
- DC (1)
供电电压2 (V) (V)
- 24.0 - 24.0 (2)
供电电压 (V) (V)
- 24.0 (1)
以摄氏度一表示的环境温度
间隙与爬电距离污染程度规范
过电压等级
功率消耗DC (W)
辅助输出的数量
- 16.0 (2)
现场总线接口
- CANopen (2)
- CC-Link V1.10 (1)
- DeviceNet (1)
- EtherCAT (1)
- Ethernet POWERLINK V2 (1)
- PROFIBUS-DP (1)
- Sercos III (1)
现场总线连接
安装位置
连接端子
深度尺寸 (mm)
高度尺寸 (mm)
宽度尺寸 (mm)
找到 11 个产品
已达到最大比较产品数,或产品已在比较清单中
关闭
可配置的安全小型控制器, PNOZmulti Classic ,
扩展模块,扩展
温度范围。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PNOZmulti Classic,通信模块,标准,现场总线EtherCAT,
支持CANopen over EtherCAT,CiA DS-301 V4.0.2协议,2个RJ45
端口,传输速率100 MBit/s,24/128位虚拟输入 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PNOZmulti Classic,通信模块,标准,现场总线,PROFIBUS-DP
从站,站地址0 - 99,1个D-Sub 9针孔式连接器,
传输速率9.6 kBit/s - 1 Mbit/s,24/128位虚拟输入,
24/128位虚 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
现场总线模块,DeviceNet。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
电源电压, 24 V DC。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
PNOZmulti Classic,通信模块,标准,现场总线CANopen,
CiA DS-301 V3.0协议,站地址0 - 99, 1 D-Sub
9针插头,8传输速率,可配置,10 kBit/s - 1 MBit/s,
24/128位 ...
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
现场总线模块,CANopen。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
现场总线模块,CC-Link。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
现场总线模块,SERCOS III。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
可配置的安全小型控制器,PNOZmulti Classic,
现场总线模块,ETHERNET POWERLINK。
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价