text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 105 个产品
USB Memory 512MB
779213
USB 内存, 512 MB ,用于 PNOZ m B1 ,基本单元 PNOZmulti 2.

根据要求
Spring terminals PNOZ 2MM 1 set
783544
弹簧接线端子, PNOZmulti 2 运动监控模块 2mm , 1 套。

根据要求
Spring terminals PNOZ 2MM 10 sets
783545
弹簧接线端子, PNOZmulti 2 运动监控模块 2mm , 10 套。

根据要求
Screw terminals PNOZ 2MM 1 set
793544
可插拔式螺丝接线端子, PNOZmulti 2 运动监控 2mm , 1 套。

根据要求
Chipcard 1 piece 32kB
779211
PNOZmulti芯片卡,1件,32 kB。

根据要求
PSS Conv USB / RS 232
305160
用于在RS232上实现USB接口的适配器。

根据要求
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ m4p , PNOZ m5p , 1 套。

根据要求
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1套弹簧夹持端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

根据要求
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
可插拔式螺丝接线端子, PNOZ mc1p , PNOZ ma1p , 1 套。

根据要求
Set4 Spring Terminals
751016
用于PNOZ m B1、基础单元、小型控制器 PNOZmulti 2的弹簧式端子。

根据要求
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1套弹簧夹持端子,用于PNOZmulti Classic基础单元。

根据要求
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1套弹簧夹持端子,用于PNOZmulti Classic 扩展模块PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p。

根据要求
PSEN im1
535130
接口PSEN im1用于连接和评估多个 压力敏感安全地毯到PNOZmulti系统,96 x 48 x 43.5mm(高x 宽x深),连接类型为弹簧式端子。

根据要求
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25  5m
773839
适用于Siemens / Heidenhain编码器的PNOZ ms1p / PNOZ ms2p适配器,25 针, 5米,右侧电缆插座,适用于Siemens Heidenhain。 ...

根据要求
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
适用于Siemens / Heidenhain编码器的PNOZ ms1p / PNOZ ms2p适配器,25 针, 2.5米,右侧电缆插座,适用于Siemens Heidenhain。 ...

根据要求
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
适配器,用于PNOZ ms1p / PNOZ ms2p(用于Siemens/Heidenhain编码器),2.5m。

根据要求
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
适用于Siemens / Heidenhain编码器的PNOZ ms1p / PNOZ ms2p适配器,15 针, 2.5米,Siemens Heidenhain 左侧的电缆插座。

根据要求
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
适配器电缆速度监视器, RJ45连接器和开口端,用于PNOZ msXp和PNOZ s30,1.5 米。

根据要求
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
用于 PNOZ msXp 和 PNOZ s30 的适配器电缆速度监视器, RJ45 连接器和 15针编码 器连接 (2.5 米) ,用于 Bosch Rexroth。

根据要求
PNOZ msi S025
773872
通用适配器, 25 引脚 D-Sub ,用于 PNOZ msXp , PNOZ s30 , PNOZmulti 2 速度监视器和 PSS 运动监控。

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途