比较 0
视频教程
中国 | 中文
只需登录,尚未注册? 为使用 E-Shop 功能,您必须一次性填写注册信息。

PSEN im1

535130
PSEN im1
Interface PSEN im1 for connection and evaluation of several Pressure sensitive mats to the PNOZmulti system; 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); connection type spring-loaded terminals.

根据要求
根据要求
订购情况
订货数量
有货 件产品预计
证书: CE, cULus 认证, TÜV
普通附件的类型: 接口
总重: 93 g
净重: 83 g
以摄氏度一表示的环境温度: 0 - 60 °C

正在加载数据,请稍候

正在加载数据,请稍候