text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 2 个产品
PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c
710001
PNOZ紧凑型安全继电器(独立式),输入: 带触点间短路检测功能的双通道接线,手动/自动启动, 输出:3 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,弹簧夹持端子固定 在单元前端,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ c2 24VDC 2n/o
710002
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2N/O,1SC,手动启动,UB = 24 V DC,宽度: 22.5 mm ,弹簧端子未插入, 安全继电器用于评估具有 2 个 SC 输出的传感器, 高度紧凑。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途