text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 7 个产品
PNOZ pps1p 100-240VAC
773200
用于模块化安全系统的电源PNOZpower, 1 个基本装置的连接选项,最大 4 个扩展模块 , UB 100-240 V AC/DC ,输出电压:19 V/24 V ,输出功率: 15 W ,宽度:45 mm ,电隔离,短路保护,插入 式 ...

根据要求
PNOZ pe1p
773900
控制模块 / 底座单元模块化安全系统,最大 4 个可通过跳线连接的扩展模块,插入式接线端子 ,螺钉类型,宽度:22.5 mm , UB = 24 V DC。 ...

根据要求
PNOZ p1p inverse Set plug in screw term.
793305
1 套螺钉类型的连接端子,连接器旋转 180°。

根据要求
PNOZ p1p Set plug in screw terminals
793300
1 套螺钉类型的连接端子。

根据要求
PNOZ po3.2p Set plug in screw terminals
793631
1 套螺钉类型的连接端子。

根据要求
PNOZpe2p Bus-Interface
779125
用于外部连接到 PNOZsigma , PNOZ X , PNOZmulti , PNOZelog , PSS 和SafetyBUSp 的接口PNOZpower 。

根据要求
PNOZpower Bus-Terminator
779120
PNOZPOWER 的模板。

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途