安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能
的1/2通道接线,输出:2 路 SC 输出,可延迟
控制连接,自动 / 监控启动,
宽度:45 mm , UB = 24 V DC ,螺钉型插入式接线端子,
基本装置 PNOZPOWE ...
根据要求
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
建立新的订单 或 安排单独报价