text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 3 个产品
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma,2个继电器扩展模块用于连接到PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p和PNOZ mm0.2p,2个单独的控件用于每3 n/o + 1 n/c,可插拔弹簧夹持端子。

根据要求
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma,2个继电器扩展模块用于连接到PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p和PNOZ mm0.2p,2个单独的控件用于每3 N/O + 1 N/C,可插拔弹簧夹持端子。

根据要求
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma触点扩展,输出:2个SC安全输出1 个标准SC输出,UB=24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,扩展模块,用于与 安全相关的控制组件连接扩展。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途