text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 17 个产品
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度: 17.5 mm, 可插拔螺丝式端子,触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度: 17.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,与安全相关的 控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,宽度: 17.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块用于触点扩展, 与安全相关的控制元件连接,涂层版本。 ...

根据要求
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
PNOZsigma触点扩展,可级联,输出:3 N/O, UB = 24 V DC,宽度:17.5 mm 插入式螺钉接线端子,扩展模块 ,用于与安全相关的控制块连接的扩展, 额外的电压连接,为其他接触块 提供电压。 ...

根据要求
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
PNOZsigma触点扩展,可级联,输出:3 N/O, UB = 24 V DC,宽度 17.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制块,额外的电压端子用于为 其他触点模块供电。 ...

根据要求
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度: 17.5 mm, 可插拔螺丝式端子,触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。可以 在右侧额外安装触点块。 ...

根据要求
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,UB 24 V Dc,宽度17.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块用于 触点扩展,连接安全相关的 控制元件,可以在右侧安装额外的触点块。 ...

根据要求
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
PNOZsigma触点扩展,输出:2 N/O,1 SC,UB 24 V DC,宽度 12.5 mm,可插拔螺丝式端子,触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
PNOZsigma触点扩展,输出:2 N/O, 1 SC, UB = 24 V DC,宽度: 45 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块用于触点扩展, 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
PNOZsigma触点扩展,输出:4个N/O,1个N/C,UB 24 V DC, 开关负载:12 A DC1,宽度:集成式45 mm可插拔螺丝式端子, 触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
PNOZsigma触点扩展,输出:4 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC, 开关负载:12 A DC1,宽度:45 mm,可插拔弹簧夹持端子, 触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
PNOZsigma触点扩展,输出:8 N/O,1 N/C,UB 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔螺丝式端子,触点块用于触点扩展,与 安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
PNOZsigma触点扩展,输出:8 N/O,1 N/C,UB = 24 V DC,宽度: 45 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块用于触点扩展, 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma,2个继电器扩展模块用于连接到PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p和PNOZ mm0.2p,2个单独的控件用于每3 N/O + 1 N/C,可插拔弹簧夹持端子。

根据要求
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma,2个继电器扩展模块用于连接到PNOZ s30、 PNOZ mm0.1p和PNOZ mm0.2p,2个单独的控件用于每3 n/o + 1 n/c,可插拔弹簧夹持端子。

根据要求
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
PNOZsigma触点扩展,输出:2个SC安全输出1 个标准SC输出,UB=24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,扩展模块,用于与 安全相关的控制组件连接扩展。 ...

根据要求
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
PNOZsigma触点扩展,输出:2个SC安全输出1 个标准SC输出,UB=24 V DC,宽度:22.5 mm 插入 式弹簧加载端子,用于与安全相关控制组件连接的扩展模块 。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途