text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 46 个产品
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 N/O t-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间 ...

根据要求
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,脉冲计时继电器,监控反馈回路, 脉冲时间为 0.5 - 30 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O,2 N/C,UB = 230 V AC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 3 - 30 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 3 - 30 秒 12 级。 ...

根据要求
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,脉冲计时继电器,监控反馈回路,脉冲时间为 0.05 - 3 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 60 - 600 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 30 - 300 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O, 2 N/C, UB = 24V DC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 0.3 - 3 秒 12 级。 ...

根据要求
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:1 N/O,2 N/C,UB = 230 V AC,宽度:45 mm ,集成螺钉接线端子 ,延时通电计时继电器,监控反馈回路, 通电时间为 30 - 300 秒 12 级。 ...

根据要求
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端子,监控急停装置,安全门, 光幕,释放时间分 ...

根据要求
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端子,监控急停装置,安全门, 光幕,释放时间分 ...

根据要求
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安 ...

根据要求
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和 ...

根据要求
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安 ...

根据要求
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 30 s),自动/受监控启动,UB = 24 - 240 V AC/DC,宽度:90 mm, ...

根据要求
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm, 可插拔弹簧夹持 ...

根据要求
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和 ...

根据要求
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔弹簧夹持端子,监控急停装置、 ...

根据要求
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔弹簧夹持端子,监控急停装置 ...

根据要求
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O , 2 N/O t-d , UB = 24 V DC ,宽度:90 mm ,集成螺钉接线端子,紧急停止监控,安全门 带有 2 个延时断电触点,释放时间为 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途