text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 46 个产品
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,1 N/O t-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间 ...

根据要求
PNOZ XV3.3P 30/24VDC 3n/o 2n/o t
777511
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停装 ...

根据要求
PNOZ XV3P 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
777512
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,2 N/C, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12 个级别,0.1 ...

根据要求
PNOZ XV2P 30/24VDC 2n/o 2n/o t
777500
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O,2 N/O, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12 个级别,0.1 ...

根据要求
PNOZ XV3P 0.5/24VDC 3n/o 2n/o t fix
777514
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 常开, 2 常开 (t = 0.5 s 固定) , 自动 / 受监控启动, UB = 24 V DC ,宽度:45 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停 ...

根据要求
PNOZ XV3P 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
777510
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,2 N/C, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12 个级别,0.1 ...

根据要求
PNOZ XV2P 3/24VDC 2n/o 2n/o t
777502
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O,2 N/C, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门,释放时间分12 个级别,0.1 ...

根据要求
PNOZ XV3.1P 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777530
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 30 s),自动/受监控启动,UB = 24 - 240 V AC/DC,宽度:90 mm ...

根据要求
PNOZ XV3.1P 3/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777522
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm,可插拔 可插拔螺丝 ...

根据要求
PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t
777532
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB = 24 - 240 V AC/DC,宽度:90 mm, ...

根据要求
PNOZ XV3P 300/24VDC 3n/o 2n/o t
777518
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.3 - 300 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 可插拔螺丝式端子,监控急停 ...

根据要求
PNOZ XV3.1P 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no
777538
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.3 - 300 s), 自动/受监控启动,UB 24 - 240 V AC/DC,宽度:90 mm ...

根据要求
PNOZ XV1P 3/24VDC 2n/o 1n/o t
777601
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端子,监控急停装置,安全门, 光幕,释放时间分 ...

根据要求
PNOZ XV1P 30/24VDC 2n/o 1n/o t
777602
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d, 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm, 可插拔螺丝式端子,监控急停装置,安全门, 光幕,释放时间分 ...

根据要求
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安 ...

根据要求
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O, 1 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和 ...

根据要求
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 3 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安 ...

根据要求
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 30 s),自动/受监控启动,UB = 24 - 240 V AC/DC,宽度:90 mm, ...

根据要求
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C,2 N/O t-d (t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB = 24 V DC,宽度:90 mm, 可插拔弹簧夹持 ...

根据要求
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 2 N/Ot-d(t = 0.1 - 30 s), 自动/受监控启动,UB=24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途