安全继电器(独立式),输入:单/双通道接线,
输出:2 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 VAC/DC,
UMmax = 690 V,宽度:45 mm,静止监控器, ...
根据要求
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
根据要求
即将上市!
可以提供的已有库存
根据要求
建立新的订单 或 安排单独报价