text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
找到 33 个产品
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, UB 24 V DC,,宽度:25 mm,集成式螺丝端子,触点块用于 触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, UB 24 V DC,,宽度:25 mm,可插拔螺丝式端子,触点块用于 触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:8 N/O, 1 N/C, UB 24 V DC,宽度:90 mm, 触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:8 N/O, 1 N/C, UB = 230 -240 V AC,宽度: 90 mm,触点块,用于与安全相关的控制部件连接的触点扩展 。 ...

根据要求
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:8 N/O, 1 N/C, UB = 110 -120 V AC,宽度: 90 mm,接触块可增加与安全相关控制部件连接的触点数量 。 ...

根据要求
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d , UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子,延时断电 触点块用于触点扩展,连接安全相关的控制元件,释放时间固定为0.75 s。 ...

根据要求
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d , UB = 24 V DC ,宽度:22.5mm,集成螺丝端子, 延迟断电接触块,用于 与安全相关的控制组件的接触扩展,延迟时间永久为 3s。 ...

根据要求
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d , UB = 24 V DC ,宽度:45mm,集成螺丝端子,延迟 不通电接触块,用于与 安全相关的控制组件连接的接触扩展,延迟时间可在4-8秒之间分 5个等级设置。 ...

根据要求
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d , UB = 24 V DC ,宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子,延时断电触点块用于触点扩展,连接安全相关的控制元件,释放时间固定为2 s。 ...

根据要求
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:5 N/O,UB 24 V DC,宽度:45 mm 集成式螺丝端子,触点块用于触点扩展,与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PZE 9P C 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
787148
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:8 N/O,1 N/C,UB 24 - 240V AC/DC,宽度: 90 mm,可插拔弹簧夹持端子。 ...

根据要求
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
触点扩展,输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,宽度:8 N/O,1 N/C,UB = 24 VAC/DC,宽度:90 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, (t = 1 s 固定), UB = 24 V DC,宽度12.5 mm,可插拔螺丝式端子, 触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, (t = 5 - 8 s), UB = 24 V DC,宽度45 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O,UB 24 V DC,宽度22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, (t = 3 s 固定), UB = 24 V DC,宽度12.5 mm,可插拔螺丝式端子, 触点块用于触点扩展 与安全相关的控制元件连接。 ...

根据要求
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O t-d (t =3 s), UB = 24 V DC,宽度22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
触点扩展,输入:单/双通道接线,输出:4 N/O, UB = 24 V DC,宽度22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
触点扩展,输入:单通道接线,输出:4 N/O, (t = 1 - 4 s), UB = 24 V DC,宽度45 mm,可插拔弹簧夹持端子,触点块 用于触点扩展,连接安全相关的 控制元件。 ...

根据要求
PZE X4.1P C 24-240VAC/DC 4n/o
787588
触点扩展,输入:双通道接线,输出:4 N/O, UB = 24 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 触点块用于触点扩展,连接 安全相关的控制元件。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途