text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
  • 1(current)
  • 2
  • 3
找到 102 个产品
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC, 自动/受监控启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 230 V AC, 宽度:90 mm,集成式螺丝端子 ,监控急停装置,安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:7 N/O, 1 N/C, 1 SC, 自动/受监控启动,UB 24 V DC,宽度:90 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O 自动/手动/受监控启动,UB 24 V AC/DC,宽度:45 mm, 集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:5 N/O, 1 N/C,UB 24 V DC,, 宽度: 45 mm,集成式螺丝端子,监控急停装置和安全门,反馈回路。 ...

根据要求
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:6 N/O, 4 N/C, UB = 24V DC,宽度:90 mm ,集成螺钉接线端子,安全门监视器, 同步监控约 4 s ,反馈回路。 ...

根据要求
PNOZ X7P C 24VAC/DC 2n/o
787059
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:2 N/O,自动/手动启动,UB 24 V AC/DC,宽度: 22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控急停装置和 安全门。 ...

根据要求
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
安全继电器(独立式),输入:单通道接线, 输出:3 N/O,1 N/C,自动/手动启动,UB 24 V DC,宽度: 22.5 mm,弹簧夹持端子。 ...

根据要求
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:7 N/O,2 N/C,2 SC,自动/ 受监控启动,UB = 230 - 240 V AC,宽度:90 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C, 自动/手动启动,UB 24 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm, 可插拔弹簧夹持端子,监控急停装置、安全门、 光电保护 ...

根据要求
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
安全继电器(独立式),输入:不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C, 自动/手动/受监控启动, UB = 24 V DC,宽度:22.5 mm,可插拔螺丝端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O, 1 N/C, 自动/手动启动,UB=24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,插拔式 端子,监控急停装置、安全门、光电保护装置。 ...

根据要求
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:7 N/O, 2 N/C,2 SC,自动/ 受监控启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:90 mm,可插拔 弹簧夹持端子,监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X3.10P  C 24VACDC 3n/o 1n/c 1so
787314
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,1 SC,自动/ 受监控启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,监控急停装置和安全门 横向兼容PNO ...

根据要求
PNOZ X2P C 24VACDC 2n/o
787303
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O,自动/受监控 启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2.7P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787305
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,受监控启动,UB =24 - 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子,监控 急停装置、安全门、光电保护装置。 ...

根据要求
PNOZ X2.3P C 24VACDC 3n/o
787304
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,自动/受监控 启动,UB = 24 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2.7P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787306
安全继电器(独立式),输入:带/不带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:3 N/O,1 N/C,受监控启动,UB =24 - 240 V AC/DC,宽度:22.5 mm,可插拔弹簧夹持端子, 监控急停装置和安全门。 ...

根据要求
PNOZ X2P C 48-240VACDC 2n/o
787307
安全继电器(独立式),输入:带触点间短路检测功能 的1/2通道接线,输出:2 N/O,自动 / 手动 启动, UB = 48 - 240 V AC/DC,宽 22.5 mm,插入 式弹簧加载端子,监测急停按钮,安全门。 ...

根据要求
  • 1(current)
  • 2
  • 3

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途