text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 13 个产品
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性,反馈回路。 ...

根据要求
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 螺丝式端子,双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性。 ...

根据要求
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 24 V AC, 宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性,反馈回路。 ...

根据要求
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 24V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 螺丝式端子,双手控制继电器/监控 双手按钮的同步性。 ...

根据要求
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, UB = 24V DC,宽度:22.5 mm,可插拔 弹簧夹持端子,双手控制继电器,监控双手按钮 的同步性。 ...

根据要求
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V DC,宽度:45 mm,可插拔 弹簧夹持端子,双手控制继电器,监控双手按钮 的同步性。 ...

根据要求
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 24 V AC,宽度:45 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:2 N/O, 1 N/C, UB = 24V DC,宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,输出 2 N/O,UB 24 V DC,宽度:22.5 mm,集成式螺丝端子, 双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB 24 V DC,宽度:45 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 115 V AC,宽度:45 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 110 V AC,宽度:45 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
安全继电器(独立式),输入:每个按钮配1 N/O,1 N/C, 输出:3 N/O, 1 N/C, 2 SC, UB = 230 V AC,宽度:45 mm,集成式螺丝端子 ,双手控制继电器,通过 双手按钮同时监控。 ...

根据要求

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途