关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8161147","name":"PMCtendo DD4.03/117/230-480V","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
实际产品可能有所不同
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
产品物料号: 8161147
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data... 更多
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
U1的用途 | 主电源 |
供电电压 (V) | 230 - 480 V |
电源电压类型U1 | AC |
U2的用途 | 电源 |
供电电压2 (V) | 24 V |
电源电压类型U2 | DC |
萊斯頓斯特伊爾
5 s峰值电流 | 6 A |
模拟量输入
模拟输入数量 | 2 |
模拟量输入类型 | 电压 |
模拟输入分辨率 |
14
Bit 12 Bit |
输入
数字输入数量 | 4 |
U 输入符合 EN 61131-2 类型 1 | 24 V DC |
模拟输出
模拟输出数量 | 2 |
模拟量输出类型 | 电压 |
分辨率、模拟输出 | 10 Bit |
CANopen接口
CANopen接口数量 | 1 |
串行接口
RS232接口数量 | 1 |
机械数据
高度尺寸 | 325 mm |
宽度尺寸 | 70 mm |
深度尺寸 | 265 mm |
净重 | 4200 g |
总重 | 5300 g |
环境
RoHS 符合性 | 是 |
符合REACh标准 | 不含任何 SVHC 物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EAN代码 | 4046548041293 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27023201 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC001857 |
卷宗 | 0 |