text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PMCenergy SD.E1

产品物料号: 8176862
Expansion module for the energy storage to the Storage of the braking energy from the Servo amplifiers. Storage volume up to 1600 Ws

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
 
中间电路最大额定电压 800 V DC  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 40  °C
湿度额定值 85 % r.h.  
冷却类型 自由通风  
过电压等级 我/二  
保护类型,机壳  
高度尺寸 300  mm
宽度尺寸 100  mm
深度尺寸 201  mm
净重 3900  g
总重 4500  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-9.1  
eClass 引用功能 27023291  
eTIM 版本 ETIM-7.0