关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8176262","name":"Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
实际产品可能有所不同
Cable Power PROplug>ACbox:L15MQ1,5BRSK
产品物料号: 8176262
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both
sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross
section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 10 m.
此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。