text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable Power PROplug>ACbox:L05MQ1,5BRSK

产品物料号: 8176261
Cable for PMCprotego and motor with terminal box Assembled on both sides with connector <> Ring cable shoe No. of wires and cross section (4 x 1.5 + (2 x 1.0)) Trailing, length: 5 m.

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


 
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548058390  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27023291  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002025