关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8C000109","name":"PMCcable FD/G4GB/005/Q25/S1","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable FD/G4GB/005/Q25/S1
产品物料号: 8C000109
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital.
Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor
12-pin.
No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²).
suitable for a... 更多
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.17 round connec tor 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ40-EZ80. Length 5m.
技术数据
机械数据
连接器 类型 1 | P 12-pin M17 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
接插件类型2 | 15针D-Sub针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
触点材料 1 | AU |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆长度 | 5 m |
表面屏蔽材料K1 | 镀锡铜 |
彩色电缆绝缘层 1 | 绿色 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
横截面数据电缆 K1 | (3x2x0.14 + 2x0.25) mm² |
屏蔽K1 | 是 |
电缆K1的认证 | UL/CSA |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 | IEC 60332-1 :自熄灭 |
净重 | 720 g |
总重 | 720 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548101553 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060311 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 0 |