关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"8C000099","name":"PMC output choke TEP3720-OES41 4A","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP3720-OES41 4A
产品物料号: 8C000099
Output choke TEP3720-OES41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 4 A @ 4kHz / 3,3 A @ 8kHz.
Inductance 3,2 mH.
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价