关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380259","name":"PSS67 Supply Cable IN af, B, 3m","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
额定电流 | 4 A |
特定触点电阻K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
导体容量K1 | 105pF/m |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -5 - 70 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 5-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 弯角型 |
Coding of M12 connector 1 | |
触点材料 1 | AU |
插口材料 | CuSn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PVC |
电缆类型 K1 | LiYY11Y |
电缆长度 | 3 m |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色,类似于 RAL9005 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 | PUR |
电缆1拖曳能力 | 否 |
最大外径电缆K1 | 5.9 mm |
导体截面积 | 0.5 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 20 |
绞合K1 | 5芯外围聚丙烯拼接纱线 |
屏蔽K1 | 否 |
导体数量 | 5 |
连接器1的认证 | UL94 V-0 |
外壳材料 | PUR |
净重 | 148 g |
总重 | 158 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
EAN代码 | 4046548054576 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060411 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000037 |
ETIM 引用功能 | EC002599 |
卷宗 | 0 |