text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSEN op cable axial M12 12-pole 5m

产品物料号: 631081
连接线缆,PUR,黄色RAL1003,适合拖链,12针, 直式插座M12,在明线端,A编码,线缆长度:5m

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
额定电流 1.5  A
标准导体电阻K1 139 Ohm/km  
特定触点电阻K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 80  °C
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳  
连接器 类型 1 12-pin M12 female connector  
类型1连接器形状 直型  
Coding of M12 connector 1 A coded  
螺纹环连接器1材料 GD-Zn,Ni  
触点材料 1 Ni, Au gal.  
密封材料 FPM  
插口材料 CuZn  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 PP (9Y)  
电缆类型 K1 Li9Y11Y  
电缆长度 5  m
彩色电缆绝缘层 1 信号灯黄色,RAL1003  
外壳颜色 黑色  
电缆1绝缘材料 TPU / TPE-U  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
最大外径电缆K1 6.3  mm
导体截面积 0.14  mm²
电缆横截面AWG K1 26  
绞合K1 12芯  
屏蔽K1 否  
导体数量 12  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 20549  
连接器1的认证 UL 94  
无卤素 是  
Oil resistance resistant  
阻燃 cULus 20549  
外壳材料 TPU,UL94  
净重 245  g
总重 250  g
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 是  
RoHS (除) ,符合直接指令。 6c  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
SCIP 输入可用 是  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548077155  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 1