关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"631083","name":"PSEN op cable axial M12 12-pole 20m","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技术数据
电气数据
额定电流 | 1.5 A |
标准导体电阻K1 | 139 Ohm/km |
特定触点电阻K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -30 - 80 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 12-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
螺纹环连接器1材料 | GD-Zn,Ni |
触点材料 1 | Ni, Au gal. |
密封材料 | FPM |
插口材料 | CuZn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆类型 K1 | Li9Y11Y |
电缆长度 | 20 m |
彩色电缆绝缘层 1 | 信号灯黄色,RAL1003 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 | TPU / TPE-U |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 6.3 mm |
导体截面积 | 0.14 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 26 |
绞合K1 | 12芯 |
屏蔽K1 | 否 |
导体数量 | 12 |
电缆K1的认证 | UL AWM-Style 20549 |
连接器1的认证 | UL 94 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 | cULus 20549 |
外壳材料 | TPU,UL94 |
净重 | 940 g |
总重 | 948 g |
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6c |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 | 铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP 输入可用 | 是 |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN代码 | 4046548077179 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060311 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 4.050 |