text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

Cable/PW/M12-5SFX/XXX-5XXX/L/010/1Q50/BK

产品物料号: C1000029
连接电缆,电源,5针 M12包容式连接器,直向,L 编码,导线横截面:5 x 1.5 mm²,12 A,电缆长度:10 m

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
额定电流 12  A
标准导体电阻K1 58 Ohm/km  
特定触点电阻K1 >= 1E+16 Ohm*cm  
以摄氏度一表示的环境温度 -30 - 90  °C
UL认证允许的环境温度 80 °C  
应遵守的间隙与爬电距离标准 IEC 60664-1  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
连接器 类型 1 5-pin M12 female connector  
类型1连接器形状 直型  
Coding of M12 connector 1  
螺纹环连接器1材料  
触点材料 1 Ni b / Au 0.2 gal.  
密封材料 FPM  
插口材料 CuNi  
电缆材料K1 铜  
绝缘材料电缆 K1 PP (9Y)  
电缆类型 K1 Li9Y11Y  
电缆长度 10  m
彩色电缆绝缘层 1 黑色的RAL 9005  
外壳颜色 黑色  
电缆1绝缘材料 TPU / TPE-U  
电缆1拖曳能力 是  
弯曲半径 (铺放时) K1 5 x Ø  
最大外径电缆K1 8  mm
导体截面积 1.5  mm²
绞合K1 5芯外围填充  
屏蔽K1 否  
导体数量 5  
电缆K1的认证 UL AWM-Style 20549  
连接器1的认证 UL 94 HB  
无卤素 是  
无卤参数达标 DIN VDE 0472-815  
Oil resistance resistant  
耐油性达标 DIN EN 60811-2-1  
阻燃 cULus 20549  
拧紧联锁螺钉 0.6 Nm  
净重 1163  g
总重 1173  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548102765  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 3.6