关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"380306","name":"PSEN op M12 V1 Receiver adapter","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
实际产品可能有所不同
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
产品物料号: 380306
电缆,适配器, IP68 , M12 母头连接器,黑色, 直向, 8 引脚, M12公头连接器上的 A
编码,黑色,弯头, 5 引脚, A 编码,
PUR , 0.1 米, 4× 0.25 mm² ,黑色,带屏蔽 (线网) ,用于
将传感器 PSEN op4F-s/PSEN op4H-s/PSEN op4F-m/PSEN op4H-M (光幕)的接收器连接
到 PSS67 和 PDP67。
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval |
CE
UKCA |
技术数据
电气数据
额定电流 | 2 A |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -25 - 60 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 8-pin M12 female connector |
类型1连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 5针 M12 针式连接器 |
类型2连接器形状 | 直型 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
针脚材料 | CuZn |
插口材料 | CuSn |
电缆材料K1 | 铜 |
绝缘材料电缆 K1 | PP (9Y) |
电缆长度 | 0.1 m |
表面屏蔽材料K1 | Sn |
彩色电缆绝缘层 1 | 黑色 |
外壳颜色 | 黑色 |
电缆1绝缘材料 |
TPU 11YH1
PUR |
电缆1拖曳能力 | 是 |
弯曲半径 (铺放时) K1 | 5 x Ø |
最大外径电缆K1 | 5.9 mm |
导体截面积 | 0.25 mm² |
电缆横截面AWG K1 | 24 |
屏蔽K1 | 是 |
屏蔽类型 K1 | 钢丝网 |
导体数量 | 7 |
无卤素 | 是 |
Oil resistance | resistant |
阻燃 | UL FT2 |
外壳材料 | PUR |
净重 | 29 g |
总重 | 44 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
EAN代码 | 4046548055382 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27060313 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC001855 |
卷宗 | 0 |