关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"540316","name":"PSEN Y junction M12 cable channel","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
实际产品可能有所不同
PSEN Y junction M12 cable channel
产品物料号: 540316
公头连接器, Y 型适配器, IP67 , M12 公头连接器 (X1 ,评估设备) ,
8 引脚, M12 母头连接器 (X2 ,传感器) 8 引脚上的 A 编码, A
编码和 M12 母头连接器 (X3 ,传感器,下一个公头连接器) , 8
引脚, A 编码, 不正确地插入电气连接,不包括内部
布线,用于连接 PSENcode ,用于连接
电缆管道中电缆插座上的 PSENLOCK。
下列产品已经加入您的购物车
保存购物车
建立新的订单 或 安排单独报价
选择预期用途
般数据
Approval | - |
技术数据
电气数据
额定电流 | 2 A |
环境数据
以摄氏度一表示的环境温度 | -20 - 80 °C |
间隙与爬电距离污染程度规范 | 3 |
保护类型,机壳 |
机械数据
连接器 类型 1 | 8-pin M12 male connector |
Coding of M12 connector 1 | A coded |
接插件类型2 | 8针 M12 孔式连接器 |
Coding of M12 connector 2 | A coded |
接插件类型3 | 8针 M12 孔式连接器 |
Coding of M12 connector 3 | A coded |
螺纹环连接器1材料 | 镀镍锌 |
螺纹环连接器2材料 | 镀镍锌 |
螺纹环连接器3材料 | 镀镍锌 |
外壳材料连接器 3 | TPU |
触点材料 1 | AU |
触点材料 2 | AU |
触点材料 3 | AU |
密封材料 | FPM |
针脚材料 | CuZn,镀金 |
插口材料 | CuZn,镀金 |
外壳颜色 | 黑色 |
外壳材料 | TPU |
净重 | 27 g |
总重 | 28 g |
环境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548083637 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27274692 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000026 |
ETIM 引用功能 | EC002594 |
卷宗 | 0 |