text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PSS67 M12 connector,angled,male,5pole,B

产品物料号: 380314
可插拔接插件,5针,弯角型连接器M12,B编码, 螺丝式连接,螺纹环材料: 镀铜锌镍,电缆外径:4-6mm

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
 
额定电流 4  A
以摄氏度一表示的环境温度 -40 - 85  °C
过电压等级 二  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳  
连接器 类型 1 5-pin M12 male connector  
类型1连接器形状 弯角型  
Coding of M12 connector 1  
触点材料 1 CuSnZn  
针脚材料 CuZn  
外壳颜色 黑色  
最大电缆截面 K1 0.75mm²  
最大电缆横截面 AWG K1 18  
净重 24  g
总重 27  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85369010  
UNSPSC 25 26121603  
EAN代码 4046548055061  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27060311  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000026  
ETIM 引用功能 EC001855  
卷宗 0.041