text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
找到 2 个产品
PMI 515
264515
PMIopen,操作面板,5.7”,分辨率320 x 240像素,模拟电阻式 触摸屏,TFT,RAM 256 MB,闪存512 MB,SD卡,1 D-sub连接器 RS232 9针,1 RJ45端口,100 MBit/s,1 USB从站,1 ...

PMI 509
264509
PMIopen,操作面板,3.5”,分辨率320 x 240 像素,模拟电阻式 触摸屏,TFT,4个功能键,4个系统键,RAM 256 MB,闪存 512 MB,SD卡,1 D-Sub连接器RS232 9针,1 RJ45端口100 MBit ...

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价