关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"400463","name":"PIT es Set10u-5ns basic","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880QN"]}
实际产品可能有所不同
环境
RoHS 指令 |
2011/65/EC
2015/863/EC |
RoHS 符合性 | 是 |
RoHS 例外 | 是 |
RoHS (除) ,符合直接指令。 | 6C |
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
REACh 所含物质 | 铅 |
污染物的百分比-比例 | > 0,1 |
CAS号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85371098 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EAN代码 | 4046548094701 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371244 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000017 |
ETIM 引用功能 | EC002034 |
卷宗 | 0 |