text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT es8s

产品物料号: 400138
PITestop ,紧急停止按钮 IP65 ,钥匙开关,带紧急停止符号和 徽标,安装直径:22.3 mm.

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
cULus Listed  
EAC (Eurasian)  
TÜV  
 
以摄氏度一表示的环境温度 -30  
70  
保护类型,机壳  
安装位置 任意  
高度尺寸 61  
宽度尺寸 55  
直径 55  
净重 48  
总重 61  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 39122205  
EAN代码 4046548071436  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371244  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002034  
卷宗 0