text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PIT es Set8s-5c

产品物料号: 400444
PITestop , E-STOP/ 触点块套件,包括带有 E-STOP 符号和徽标的 E-STOP 按钮 (钥匙开关) 和带监控的触点块 , 2 常闭,带弹簧夹持端子。

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
自检 ja  
 
最小接触电流 5  
急停按钮切换能力达标 EN 60947-5-1  
急停按钮触点材料 AgNi  
以摄氏度一表示的环境温度 -25  
55  
间隙与爬电距离污染程度规范 3  
保护类型,机壳  
安装位置 任意  
连接端子 弹簧加载端子  
高度尺寸 93  
宽度尺寸 55  
直径 55  
净重 72  
总重 85  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是  
RoHS 例外 否  
符合REACh标准 不含任何 SVHC 物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365080  
UNSPSC 25 46171620  
EAN代码 4046548071580  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371244  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000017  
ETIM 引用功能 EC002034  
卷宗 0