关闭
您在国际Pilz网站上
请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容
{"id":"837380","name":"S3UM 230VAC UM 415/460VAC","price":"0.00","currency":"CNY","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
实际产品可能有所不同
般数据
Approval |
CE
CCC UKCA |
技术数据
电气数据
供电电压 (V) | 230 V |
电源电压类型U1 | AC |
功率消耗AC | 2 VA |
最大设备断路器 | 最大导线截面积 |
继电器输出
使用类别AC/DC1标准 | EN 60947-4-1 |
使用类别AC15/DC13标准 | EN 60947-5-1 |
继电器触点材料 | AgCdO |
继电器的其他触点规格 | + 3.0 µm Au |
环境数据
设备可使用的气候适宜性标准 | EN 60068-2-78 |
以摄氏度一表示的环境温度 | -15 - 55 °C |
允许/不允许凝结 | 不允许 |
EMC 达到标准 ... |
EN 50081-2
EN 50081-1 |
振动测试所依据的标准 | EN 60068-2-6 |
应遵守的间隙与爬电距离标准 | EN 60947-1 |
保护类型,安装 | |
保护类型,机壳 | |
端子保护类型 |
机械数据
安装位置 | 任意 |
壳体材料下部 | PPO UL 94 V0 |
外壳材料前板 | ABS UL 94 V0 |
外壳上面部分材质 | PPO UL 94 V0 |
连接端子 | 螺丝式端子 |
端子样式 | 固定式 |
柔性AWG导体的允许截面面积 | 24 - 10 AWG |
高度尺寸 | 87 mm |
宽度尺寸 | 22.5 mm |
深度尺寸 | 122 mm |
净重 | 160 g |
总重 | 170 g |
环境
符合REACh标准 | 至少含有一种SVHC物质 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商业数据
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN代码 | 4046548007404 |
eClass 版本 | ECLASS-13 |
eClass 引用功能 | 27371801 |
eTIM 版本 | ETIM-9.0 |
eTIM 参考组 | EG000019 |
ETIM 引用功能 | EC001438 |
卷宗 | 0.294 |