text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

P3WP3P C/10A/230VAC

产品物料号: 490192
有效功率转换器,测量设备用于额定&吸收的 有效功率,最多3台电机/发电机,测量电压 230 V AC,UB = 4 V DC, 宽度 90 mm.

单元

即将上市!

保存购物车

建立新的订单 或 安排单独报价

选择预期用途

Approval CE  
UKCA  
 
供电电压 (V) 24  V
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 2.5  W
最大设备断路器 最大导线截面积  
电压模拟量输入测量范围 230  V
电流模拟量输入测量范围 0 - 10  A
设备可使用的气候适宜性标准 EN 60068-2-78  
以摄氏度一表示的环境温度 0 - 60  °C
允许/不允许凝结 不允许  
EMC 达到标准 ... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 60947-1  
保护类型,安装  
保护类型,机壳  
端子保护类型  
安装位置 任意  
壳体材料下部 PPO UL 94 V0  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
连接端子 弹簧加载端子  
端子样式 可插拔  
柔性AWG导体的允许截面面积 22 - 12 AWG  
高度尺寸 90  mm
宽度尺寸 94  mm
深度尺寸 121  mm
净重 410  g
总重 465  g
 
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90303370  
UNSPSC 25 39122331  
EAN代码 4046548064230  
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27371806  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000019  
ETIM 引用功能 EC001443  
卷宗 1.296  
 

可选的配件

P3WP3P Set spring loaded terminals
P3WP3P Set spring loaded terminals 490190
插入式弹簧接线端子套件, PU = 4 件, 2 件插座 4 针, 2 件插座 8 针连接器。